Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Nouveaux produits d’Edmund Optics®, y compris les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC® et les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe TECHSPEC®

11/21/2019, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. Le présent communiqué donne des détails sur les ajouts récents, notamment les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC et les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe TECHSPEC.

Les nouvelles Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC sont utilisées pour focaliser la lumière des lasers Nd:YAG et d'autres sources laser dans la gamme de longueurs d'onde comprise entre 500 et 1100 nm. Ces lentilles de focalisation sont fabriquée en verre N-BK7 et sont montées dans un logement en aluminium anodisé pour une intégration facile dans les systèmes laser. Les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC sont revêtues d'un traitement antireflets à large bande Nd:YAG qui présente une réflectance de 0,25% à 532 nm et 1064 nm.

Les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe TECHSPEC d’Edmund Optics sont des miroirs de focalisation à conjugaison finie avec une rugosité de surface ‹100 Å pour une faible dispersion. Ces miroirs présentent des chemins optiques image et objet conjugués fixes permettant d’obtenir une image à un angle donné. Les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe TECHSPEC sont idéaux pour être utilisés en applications de réflexion dans une conception finie conjuguée comme la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) lorsque les sources lumineuses à large bande imposent l'utilisation de réflecteurs métalliques hors axe pour répondre aux contraintes spatiales.

Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer