Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et de solutions optiques, a élargi et diversifié son vaste inventaire de produits en introduisant une gamme de LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique. Cet ajout élargit les options disponibles en matière de solutions d'éclairage couplées à la fibre, comblant ainsi le fossé entre un prix abordable et la haute fonctionnalité.
Offrant une solution compacte à forte puissance de rayonnement pour des applications telles que la spectroscopie, l'optogénétique et la fluorescence, les LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions analogiques conventionnelles généralement employées par les chercheurs et les ingénieurs.
Leur logiciel intégré est compatible avec LabVIEW, MATLAB et Python, ce qui facilite l'intégration dans les installations de laboratoire existantes. Grâce à la gestion thermique passive, les LED fonctionnent sans ventilateur ni lampe de rechange, ce qui réduit le bruit et la nécessité d'une maintenance fréquente par rapport aux installations traditionnelles.
La conception tout-en-un simplifie l'installation et l'utilisation, rationalisant ainsi les flux de travail des chercheurs et des ingénieurs. « Nous avons ajouté ces LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique pour offrir une option pratique, facile à utiliser et rentable qui nécessite une configuration minimale et offre une grande précision », a déclaré Gregg Fales, directeur des produits de la boutique en ligne chez Edmund Optics.
Couvrant des longueurs d'onde de 275 à 940 nm, ces LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique délivrent jusqu'à 250 mW de puissance de sortie et comprennent un pilote et un contrôleur intégrés. Ils permettent un contrôle total de la puissance de sortie, de la durée d'impulsion et d'autres paramètres sans nécessiter de matériel supplémentaire.
Avec ce lancement, Edmund Optics renforce son engagement à fournir des solutions optiques innovantes et accessibles, permettant aux chercheurs et aux ingénieurs de disposer d'outils de haute précision à la fois abordables et faciles à intégrer.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés d’Edmund Optics, visitez www.edmundoptics.fr.
À propos d'Edmund Optics :
Edmund Optics® Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, d’objectifs, de systèmes d'imagerie et d'équipements opto-mécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion. Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse www.edmundoptics.fr.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®