Gamme de fantômes standards de tomographie par cohérence optique et de réflectance diffuse récemment ajoutée pour permettre une bio-imagerie optimisée avec des produits prêts à l'emploi.
Edmund Optics
®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et de solutions optiques, a le plaisir d'annoncer l'ajout de fantômes de tomographie par cohérence optique (OCT) et de fantômes de réflectance diffuse à sa vaste gamme de produits, offrant désormais aux chercheurs et aux ingénieurs des outils standardisés prêts à l'emploi pour étalonner et optimiser des systèmes d'imagerie dans la recherche et les applications cliniques.
Les
Fantômes des Tomographie par Cohérence Optique (OCT) récemment introduits offrent un échantillon contrôlé pour tester et calibrer les systèmes OCT avec des propriétés optiques bien caractérisées telles que l'indice de réfraction, le coefficient de diffusion et le coefficient d'absorption pour assurer des mesures précises et fiable. Désormais disponibles en tant que produits standard en stock dans les modèles Étalement des Points, Multicouches, Pyramides et Multifonctions, ces fantômes permettent de tester avec précision les paramètres du système tels que la résolution en profondeur, le contraste de l'image et la sensibilité, ce qui garantit la cohérence des mesures cliniques et de recherche.
En outre, les
Fantômes de Réflectance Diffuse nouvellement proposés simulent les propriétés optiques des tissus biologiques pour l'étalonnage, la caractérisation et l'analyse dans les applications biophotoniques. Désormais disponibles dans des dimensions de 25 x 25 mm et de 50 x 50 mm pour les tissus des muscles, du cerveau et adipeux, ces fantômes sont idéaux pour des applications telles que l'imagerie SFDI (spatial frequency domain imaging), la spectroscopie par réflectance diffuse, la spectroscopie Raman diffuse, et bien d'autres encore.
L'ajout de fantômes de tissus biologiques est une étape importante pour Edmund Optics, qui élargit son portefeuille au-delà des composants optiques traditionnels. Cette extension propose aux chercheurs et aux ingénieurs de l'industrie de la biophotonique des outils standardisés prêts à l'emploi, tout en démontrant l'engagement continu de l'entreprise à fournir des solutions efficaces pour l'ensemble du cycle de développement du client – de la recherche et du développement à la production en série.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés d’Edmund Optics, visitez
www.edmundoptics.fr.
À propos d'Edmund Optics :Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, d’objectifs, de systèmes d'imagerie et d'équipements opto-mécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion. Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse
www.edmundoptics.fr.