Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Edmund Optics étend sa gamme de traitements antireflets standard

Nos traitements AR personnalisés les plus demandés sont désormais disponibles de façon standard

12/10/2014, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente sa gamme étendue de Traitements Antireflets (AR) Standards. D'excellente qualité, nos traitements AR personnalisés les plus demandés sont désormais disponibles de façon standard afin d'être livrables dans les plus brefs délais. Ces nouveaux traitements antireflets à large bande (BBAR) sont actuellement proposés prêt à l'emploi sur les lentilles PCX. Les traitements BBAR standard peuvent s'appliquer à n'importe quel élément optique non traité.

YAG-BBAR optimisé pour longueurs d'onde Nd:YAG

La gamme étendue de traitements AR standard d'Edmund Optics® inclut un traitement YAG-BBAR, traitement à large bande de 500 à 1 100 nm optimisé pour de faibles réflexions à 532 nm et 1 064 nm. Le traitement YAG-BBAR offre une réflectivité par surface inférieure à 1,0 % sur sa plage de longueurs d'onde et une réflectivité absolue inférieure à 0,25 % pour les longueurs d’onde de 532 nm et 1 064 nm où il est optimisé.

Le VIS-EXT BBAR est un traitement AR à large bande offrant des performances UV étendues

Le traitement VIS-EXT BBAR réduit les réflexionsentre 350 et 700 nm. Le VIS-EXT offre une réflectivité moyenne par surface inférieure à 0,5 % sur sa plage de longueurs d'onde de 350 à 700 nm. D'excellente qualité, ces traitements AR standard sont disponibles immédiatement et constituent des solutions optiques innovantes.

Contactez Edmund Optics au numéro +33 (0)8 20 20 75 55pour demander un devis gratuit!

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer