Edmund Optics® (EO), l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique, a étendu son partenariat avec UltraFast Innovations GmbH (UFI®), fabricant de pointe de composants optiques laser complexes, pour être le fournisseur exclusif des Miroirs multicouches attoseconde pour l’ultraviolet extrême (EUV) d'UFI. Conçus et produits dans des couches de traitement d'épaisseur atomique, ces miroirs permettent une très grande précision en termes de longueur d'onde/énergie, de phase spectrale et de rendement élevé ; ils sont en stock et disponibles pour une expédition immédiate.
Les systèmes EUV ultrarapides prennent de plus en plus d'importance pour les lasers à électrons libres (LEL) et d'autres applications optiques quantiques. Les Miroirs Multicouches EUV Attosecondes d’UFI sont conçus pour diriger, focaliser et modeler les impulsions attosecondes. Leur traitement multicouche est centré à 65 eV (19 nm) avec une largeur de bande de 6 eV (1,8 nm) et fournit un pic de réflectivité de 38% pour la lumière polarisée s. Ces miroirs acceptent les impulsions EUV d'une durée de 330 attosecondes ; ils sont idéaux pour la génération et le modelage d'impulsions attosecondes basées sur la génération d'harmoniques d’ordre élevé (HHG).
L'approvisionnement de composants optiques ultrarapides tels que les miroirs EUV attosecondes a toujours été difficile, car ils doivent souvent être conçues sur mesure. Les prix élevés et les longs délais de livraison pour les petites quantités qui en résultent sont prohibitifs pour beaucoup. Le partenariat Edmund Optics/UFI signifie que les miroirs sont tenus en stock, disponibles dans le monde entier et prêts à être expédiés. Cela permet de réduire le prix et le délai d'exécution pour les petites quantités, ce qui est particulièrement important pour réparer rapidement les systèmes cassés, explorer rapidement de nouvelles idées pour le prototypage de systèmes et accélérer le rythme des découvertes scientifiques par la recherche.
Pour en savoir plus sur les Miroirs Multicouches EUV Attosecondes d'UFI, veuillez consulter le site www.edmundoptics.fr/4149.
A propos d'Edmund Optics :
Edmund Optics® (EO) est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d’optiques de précision, d’assemblages optiques et de composants d’imagerie. Son siège social se trouve aux États-Unis et il possède des sites de production aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi qu'un réseau de distribution mondial. EO dispose d'un très grand stock de composants optiques pour une livraison immédiate et propose des produits – standards ou personnalisés – en petites quantités mais aussi en volume pour différents secteurs. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0) 8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
A propos d’UFI :
UltraFast Innovations(UFI) est une spin-off de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich et de l'Institut Max Planck d'Optique Quantique. UFI est un fabricant de premier plan d'optiques de conception complexe, d'optiques diélectriques pour les applications laser et de structures multicouches diélectriques/métalliques pour les applications XUV/rayons X mous. En combinant des sources cohérentes à large bande avec une technologie dispersive unique, UFI offre également la génération et la mesure des impulsions les plus courtes dans les gammes femto- (UV-VIS-IR) et attosecondes (XUV/rayons X doux).