Edmund Optics®, l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de composants optiques, a élargi son vaste inventaire de produits SCHOTT en y ajoutant les Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco, ce qui permet aux clients d'obtenir plus facilement des optiques de qualité qui respectent l'environnement. Ces fenêtres d'une épaisseur de 0,4 mm produites à partir de substrats de verre fabriqués à l’aide d’agents d'affinage écologiques, offrent une excellente transmission dans les spectres visible et infrarouge proche (NIR).
Les Fenêtres SCHOTT D263® T éco présentent une rugosité de surface inférieure à 1 nm RMS avec des tolérances d'épaisseur et une variation d'épaisseur totale (TTV) exceptionnelles. Grâce à leur résistance chimique élevée, leur durabilité aux facteurs environnementaux difficiles et leur légèreté, ces fenêtres constituent une excellente alternative aux substrats en plastique pour des applications telles que les écrans tactiles résistifs, les capteurs tactiles capacitifs, les substrats pour filtres optiques et d'autres applications automobiles ou électroniques telles que les appareils mobiles ou les unités LiDAR. Pour plus d'informations sur ces fenêtres et d'autres produits SCHOTT, visitez la page du Partenariat SCHOTT.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics:
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr.