Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique utilisent une lentille liquide intégrée pour corriger électroniquement la focalisation

Correction aisée de la focalisation sur toute une gamme de grossissement de 7X

3/12/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique. Ces objectifs utilisent une lentille liquide intégrée pour corriger facilement la focalisation sur toute une gamme de grossissement de 7X, à savoir de 0,65X à 4,6X, tout en conservant les capacités de zoom des Objectifs d’Imagerie Zoom VZM™ standard. Les Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique sont parfaites pour une large variété d’applications, notamment l'inspection au microscope et de cartes de circuit.

Disposent d’un diaphragme verrouillable, d’un contrôle du zoom et d’un support rotatif

Les Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique disposent d’un diaphragme verrouillable, d’un contrôle du zoom et d’un support rotatif permettant d’orienter correctement la caméra. Une bride de montage amovible permet d’adapter l’objectif dans le diamètre de 50 mm, par l’orifice de la monture à crémaillère n° 03-609. Respectueux de la norme RoHS, l’objectif mesure 248 mm de long et offre un format du capteur de 2/3 de pouce maximum avec une distance de travail de 87 mm.

Inclut un logiciel pour régler la focalisation

La lentille liquide intégrée est contrôlée à l’aide d’un robuste connecteur 6-fiches HIROSE et d’un port USB. Les réglages du grossissement peuvent se faire manuellement. Les Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique incluent un logiciel leur permettant d'être programmés pour faire varier la focalisation sous forme d’onde carrée, sinusoïdale ou en dents de scie, ou encore pour faire varier la fréquence et la plage de dérive de focalisation. D'excellente qualité, les Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique sont en stock et livrables dans les plus brefs délais.

Les Objectifs VZM™ à Focalisation Dynamique seront exposées sur le stand Edmund Optics® lors du salon Automate (Chicago, Etats-Unis) du 23 au 26 mars.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer