Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Filtres Passe-Bande Ultraviolet Profond performants à des longueurs d'onde de conception aussi basse que 122 nm

Les filtres incluent un profil de transmission individuel

6/29/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente les nouveaux Filtres Passe-Bande Ultraviolet Profond. Ces filtres polyvalents sont parfaits pour les applications de microscopie par fluorescence, de spectroscopie Raman, de lasers Excimer ou de filtrage biologique.

Substrat en MgF2 ou Silice Fondue de Nuance UV Disponibles

Les Filtres Passe-Bande Ultraviolet Profond sont proposés avec des tailles courantes et fonctionnent à des longueurs d'onde de conception aussi basse que 122 nm. Ils sont fabriqués à partir de substrats de haute qualité tels que le MgF2 et Sla ilice Fondue de Nuance UV. Pour garantir sa performance maximale, chaque filtre est inspecté de façon visuelle et optique avant son expédition. Chaque filtre inclut également un profil de transmission individuel, attestant des caractéristiques de performance du filtre. Ces filtres passe-bande de précision offrent une qualité de surface de 20-10 avec une ouverture utile supérieure à 85%.

Douze modèles avec quatre longueurs d'onde de conception disponibles

Respectueux de la norme RoHS, les Filtres Passe-Bande Ultraviolet Profond sont disponibles en douze modèles avec des longueurs d'onde de conception à 122 nm, 193 nm, 248 nm et 308 nm et des diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Tout filtre passe-bande est monté dans un anneau en aluminium permettant de faciliter son identification et son intégration dans les systèmes ainsi que pour être protéger contre les dommages ou l’abrasion en surface. Les Filtres Passe-Bande Ultraviolet Profond d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer