Edmund Optics® (EO), fournisseur reconnu de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. EO a établi un partenariat avec UltraFast Innovations (UFI))), un fabricant de premier plan d'optiques laser de haute performance, pour fournir un certain nombre d'optiques laser ultrarapides de haute précision, notamment des paires de miroirs chirpés, des miroirs à faible perte et à seuil de dommage laser élevé (LIDT) ainsi que des optiques UV.
La dernière expansion des produits UFI de pointe ajoutés à l'inventaire des produits en stock d'EO comprend des miroirs dispersifs positifs et négatifs ultrarapides pour la compression des impulsions dans les applications UV et IR. Certains modèles présentent un effet de lentille thermique négligeable, ce qui élimine les effets thermiques néfastes des lasers ultrarapides de haute puissance. Ces nouveaux ajouts comprennent les Miroirs Ultrarapides à Dispersion Positive, les Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, les Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits, les Miroirs Ultrarapides Dispersifs à GDD Hautement Positive, 3200 nm, et les Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD). EO a tous les produits UFI en stock et prêts à être expédiés. Notre réseau mondial permet également d'accéder à des produits UFI personnalisés adaptés à votre application.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].