Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Miroirs Laser IR à Large Bande. Ces miroirs offrent des seuils de dommage élevés et sont parfaits pour les applications exigeantes de type laser infrarouge comme celles utilisant un laser à cascade quantique ou un laser CO2.
Le cuivre offre une meilleure stabilité mécanique par rapport à d'autres substrats
Les Miroirs IR à Large Bande utilisent un substrat en cuivre qui augmente sensiblement leur seuil de dommage laser atteignant 50 kW/m2 dans la plupart des cas. Le substrat en cuivre dissipe l'excès de chaleur généré par des lasers infrarouges à haute puissance, conférant ainsi une meilleure stabilité mécanique en comparaison à d'autres substrats.
La réflexion est supérieure à 9% de 2 à 20 μm
Respectueux de la norme RoHS, les Miroirs Laser IR à Large Bande offrent une réflexion supérieure à 98% de 2 à 20 μm avec une précision de surface de λ /20 à 10,6 μm et avec une ouverture utile de 90%. Les Miroirs Laser IR à Large Bande sont disponibles en diamètres de 25 mm et 50 mm. D'excellente qualité, les Miroirs Laser IR à Large Bande sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.