Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Beam Twisters™. Ces lentilles à mise en forme de faisceau, sont utilisées pour faire pivoter à 90° les faisceaux émis par chaque diode d’un barreau laser, en utilisant une rangée twister moulée pré-assemblée associée à un collimateur à axe rapide.
Assemblée incluant un collimateur à axe rapide et une rangée à rotation de faisceau
Les Beam Twisters™ sont constitués d’un collimateur à axe rapide en S-TiH53 et d’une rangée à rotation de faisceau. Lorsque la lumière est initialement émise à partir d’un barreau laser, elle prend alors la forme d’une raie. Après être passée au travers d’un Beam Twister™, la rotation à 90° transforme l’émission lumineuse du barreau laser pour lui donner un aspect carré. Une surface carrée s’avère plus intéressante qu’une raie étant donné qu’elle permet au faisceau d’être focalisé en un point et d’être ainsi utilisé avec des fibres optiques ou d’autres systèmes de distribution de faisceau.
Transmission Supérieure à 97%
Respectueux de la norme RoHS, les Beam Twisters™ fournissent plus de 97% de transmission et présentent des traitements NIR avec une réflectivité moyenne inférieure à 0,5% sur 800 – 1000 nm. Un modèle avec 24 émetteurs et un pitch de 400 μm ainsi qu’un modèle avec 19 émetteurs et un pitch de 500 μm pitch sont disponibles. Les Beam Twisters™ sont optimisés pour être utilisés avec un collimateur à axe lent pour une collimation complète du faisceau laser. Les Beam Twisters™ d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.