Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Lentilles Asphériques d'Edmund Optics® : conceptions optiques plus faciles, performances de précision améliorées

2/22/2022,   —

Edmund Optics® (EO), l'un des principaux fournisseurs de composants optiques, a élargi son vaste inventaire en renforçant son offre d'asphères qui se prêtent à un large éventail d'applications exigeantes. Cette expansion des produits comprend les Lentilles Asphériques Double Face TECHSPEC®, qui sont idéales pour les applications d'imagerie, et les Lentilles Asphériques de Précision pour l’IR Proche TECHSPEC® qui permettent des performances de haute précision. Ces lentilles asphériques sont deux produits parmi une sélection beaucoup plus large de nouvelles asphères d'Edmund Optics. Cette nouvelle sélection offre aux intégrateurs optiques un nombre accrue d'options pour les exigences spécifiques de leurs applications, permettant un prototypage et un développement rapides des produits.

Les asphères sont des éléments de lentilles optiques présentant au moins une surface non-plane et non-sphérique. L'utilisation d'une asphère par rapport à un élément de lentille sphérique présente un certain nombre d'avantages, tels que l'élimination de l'aberration sphérique, une capacité de mise au point supérieure pour des tailles de points plus petites et un flou réduit, ainsi qu’une meilleure collecte de la lumière. Les asphères sont généralement utilisées comme une alternative plus légère et plus petite à l'utilisation d'une série de composants sphériques pour obtenir le même résultat dans un assemblage de lentilles. Edmund Optics propose actuellement une large gamme d'asphères différentes et possède une grande expertise en matière de conception, de fabrication et de métrologie des asphères. Fabriquant des milliers d'asphères de précision chaque mois, Edmund Optics dispose d'un large stock de lentilles standard et de haute précision pour une livraison immédiate et élargit continuellement son offre en fonction des besoins des marchés et des clients.

Les Lentilles Asphériques Double Face TECHSPEC® présentent des ouvertures numériques élevées et des options de diamètre allant de 10 mm à 500 mm. Elles sont d'excellentes options pour la collecte de lumière ou pour les applications d'imagerie 1:1. La conception double-convexe ou biconvexe est utilisée pour réduire le nombre d'éléments optiques dans le système optique et consolider l'espace et le poids du système pour des performances supérieures.

Les Lentilles Asphériques de Précision pour l’IR Proche (NIR) TECHSPEC® sont optimisées pour éliminer l'aberration sphérique dans le spectre de l’infrarouge proche. Ces Lentilles Asphériques sont fabriquées à partir de substrats S-LAH64 ou N-BK7 et polies par un processus d'usinage à commande numérique par ordinateur (CNC) pour obtenir des performances de haute précision. Alors que l'option de substrat non traité est conçue pour 780 nm, d'autres options de traitement sont disponibles pour 350 - 700 nm, 600 - 1 050 nm et 900 – 1 700 nm.

Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.

A propos d'Edmund Optics :

Edmund Optics® (EO) est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d’optiques de précision, d’assemblages optiques et de composants d’imagerie. Son siège social se trouve aux États-Unis et il possède des sites de production aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi qu'un réseau de distribution mondial. EO dispose d'un très grand stock de composants optiques pour une livraison immédiate et propose des produits – standards ou personnalisés – en petites quantités mais aussi en volume pour différents secteurs. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0) 8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer