Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente l’OQ LabScope, un nouveau système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique (OCT) de Lumedica. Ce système d’imagerie haute résolution tout-en-un, est dès à présent disponible chez Edmund Optics. Le Système d’Imagerie OCT a été conçu comme une alternative économique à des systèmes OCT plus chers et plus complexes. Grâce à son coût inférieur à 10 000 €, le système d’imagerie OCT est à présent accessible à toute la communauté scientifique, chercheurs ou éducateurs, qui ont pu hésiter dans le passé à investir dans cette technologie pour des raisons de coûts.
Un système OCT qui rivalise en performances avec des unités bien plus coûteuses
Le Système d’Imagerie de OCT propose une résolution, un taux d’image et des spécifications de puissance, le tout avec un excellent rapport qualité-prix. L’appareil à plateau présente un laser centré à 840 nm, ce qui le rend idéal pour l’inspection à des profondeurs pouvant atteindre 2,8 mm dans l’air et jusqu’à 2 mm dans les tissus biologiques. Le Système d’Imagerie de OCT dispose d’une performance équivalente à des unités beaucoup plus onéreuses, avec des résolutions axiales de 5 µm et des résolutions latérales de 15 µm. Ses petites dimensions, associées à un ordinateur intégré et une interface utilisateur graphique (GUI) intuitive en font l’appareil parfait pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain. Conçu pour des utilisateurs avec tous niveaux d’expérience, le Système d’Imagerie de OCT est un excellent choix pour l’imagerie d’échantillons biologiques, pour la caractérisation d’échantillons et la formation sur la technologie OCT. Une package station de travail optionnelle est également disponible et comprend un support de scanneur avec un plateau vertical, un grand écran et un kit souris/clavier. Ce Système d’Imagerie de OCT est disponible immédiatement.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde de composants optiques et de technologies d’imagerie et photoniques sur les marchés de la R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de la sécurité, des produits pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus importants choix au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par l’intermédiaire de notre site internet www.edmundoptics.fr.
A propos de Lumedica:
Lumedica conçoit des instruments scientifiques et médicaux lumineux qui améliorent l’accès aux technologies du diagnostique. Apportant un grand soin au choix et à la valeur ajoutée des composants sélectionnés dans la phase de conception, Lumedica est capable de fabriquer des appareils résistants pour un prix à la portée du plus grand nombre. Lumedica a été fondée en 2014 après des recherches effectuées au Laboratoire BIOS de l’Université de Duke aux Etats-Unis. D’autres technologies et innovations font partie de leurs projets de développement. Pour en savoir plus, veuillez consulter LumedicaSystems.com.