Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, introduit les nouvelles « Feuilles d'Absorption de Lumière Acktar ». Ces feuilles sont utilisées pour éliminer la réflexion de la lumière dans des applications où le revêtement direct de certaines pièces n'est pas pratique, notamment dans l'emballage optique, les dispositifs et plates-formes laser, les systèmes infrarouges ou la régulation thermique passive.
Émission élevée à faible réflexion
Les « Feuilles d'Absorption de Lumière Acktar » possèdent une absorption spéculaire de 99,99% et proposent une performance à très large bande applicable de l'UV à l’IR pour une meilleure versalité. Le matériau, conforme RoHS, possède une émission élevée à faible réflexion, un faible dégazage et peut être utilisé dans les salles blanches de classe 1.
Face arrière adhésive pour se coller sur des surfaces
Les « Feuilles d'Absorption de Lumière Acktar » sont proposées pré-découpées ou dans de grands formats, allant jusqu’à 200 x 600 mm, pour se personnaliser à votre demande. La face arrière adhésive permet de monter la feuille facilement sur de très nombreuses surfaces et les feuilles sont proposées avec différents traitements. Les feuilles de type Metal Velvet™ ou Spectral Black™ sont formées à partir de substrat de film, celles de type Fractal Black™ contiennent un substrat en acier inoxydable et celles de type Magic Black™ présentent un substrat de platine aluminée. Le coffret de « Feuilles d’Absorption de Lumière Acktar » contient les quatre types de traitements. Le kit de Contrôle de Lumière de type Metal Velvet™ inclut neuf tailles différentes de feuilles pour une flexibilité remarquable. Les « Feuilles d'Absorption de Lumière Acktar » d’excellente qualité, sont en stock et livrables sous les plus brefs délais pour s’intégrer rapidement dans votre système.