En stock ou sur mesure, de la conception et du prototype à la production en série
Une grande variété de formes de prisme est disponible
Capacités de réalisation d'après dessin
Disponibles en types de verre courants avec une variété de traitements standard et personnalisés
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants de prismes optiques standards et personnalisés pour des applications telles que la vision directe, le ciblage laser et l'instrumentation visuelle. Nos capacités de fabrication de prismes de classe mondiale sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de déplacement d'image ou de rotation du faisceau, de rétroréflexion ou de dispersion. Que votre application nécessite un composant de stock de notre vaste inventaire, un prisme fabriqué d’après dessin ou un effort de conception entièrement personnalisé, nos ingénieurs experts en conception et fabrication optique peuvent développer des solutions pour répondre à vos besoins. Pour en savoir plus sur les prismes et leur mode de fabrication, veuillez consulter notre note d’application : Introduction aux prismes optiques.
Edmund Optics® fabrique plus de 500.000 prismes optiques chaque année. Notre expertise comprend l'obtention d'une qualité de précision dans une grande variété de matériaux Schott, Ohara et CDGM, ainsi que l'utilisation du contact optique pour obtenir des tolérances angulaires de haute précision.
Capacités de fabrication de prismes | |||
---|---|---|---|
Standard | Précision | Haute Précision | |
Dimensions | 2 – 200 mm | 2 – 150 mm | 2 – 75 mm |
Tolérances dimensionnelles | +0/-0,2 mm | +0/-0,1 mm | +0/-0,01 mm |
Hauteur du prisme | ±0,25 mm | ±0,1 mm | ±0,03 mm |
Erreur sphérique à 632,8 nm | 3λ | 2λ | 2λ |
Irrégularité à 632,8 nm | 1λ | λ/4 | λ/10 |
Tolérance angulaire du prisme | ±3 arcmin | ± 2 arcmin | ± 1 arcmin |
Biseau max. (largeur à 45°) | ±0,5 mm | ±0,3 mm | ±0,05 mm |
Qualité de surface (Scratch Dig) | 80-50 | 40-20 | 20-10 |
Déviation de faisceau pour les assemblées de prismes collés | 5 arcmin | 3 arcmin | 0,5 arcmin |
Tolérance pyramide | ± 5 arcmin | ± 3 arcmin | ± 0,5 arcmin |
Edmund Optics® possède l'expertise nécessaire pour fournir des prismes optiques standards et personnalisés. Notre spécialité sont les prismes à angle droit, les prismes penta et les prismes de rotation d'image. Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins et notre équipe d'ingénieurs spécialisés dans la fabrication optique travaillera en étroite collaboration avec vous pour s'assurer que nous livrons des prismes optiques qui répondent aux besoins de votre système tout en respectant vos contraintes budgétaires.
Introduction aux prismes optiques
Apprenez les bases et familiarisez-vous avec les prismes optiques, y compris le processus de fabrication.