Veuillez remplir le formulaire qui suit pour une demande de devis sur une lentille personnalisée. Entrez tout d’abord le numéro de stock de la lentille standard qui se rapproche le plus de l’article souhaité, de manière à l’utiliser comme lentille de référence. Sélectionnez ensuite le traitement anti-reflet ou réfléchissant nécessaire. Veuillez ensuite indiquer le diamètre de la lentille finale et cochez la case si vous souhaiter noircir son bord de manière à diminuer la lumière parasite. Pour finir, veuillez fournir les informations relatives aux quantités requises et à l’application ainsi que toutes informations supplémentaires.
*Required
| Typical Finished Part Specifications | |
| Modified Dimension Tolerance | ±0.1mm |
| Surface Quality | 80-50 |
| EFL | Based on the product selected. |
| Beam Deviation | 3-5 arcmin |
| Clear Aperture | 80% of outer dimension |
| Irregularity (Plano/Spherical) | Based on the product selected. |
| Bevel FW Tolerance | MIN = NONE, MAX = 0.5mm |
| Bevel Angle Tolerance | @45° ±15° |
| Edge Chips | ≤0.5mm outside the clear aperture |