Filtres
Passe-Bande
Filtres
Coupe-Bande
Filtres
Passe-Haut
Filtres
Passe-Bas
Filtres
Dichroïques
Filtres Passe-Bande
Multibandes
Filtres RVB
Segmentés
Filtres en Verre
Coloré
Voir la Boutique en ligne d’Edmund Optics® pour la plus grande sélection de composants optiques prêts à l'emploi au monde, avec une livraison le jour même.
Nous sommes présents dans 12 pays, avec 8 sites de fabrication, 6 entrepôts mondiaux, 4 centres de conception de classe mondiale ainsi que 7 laboratoires. Grâce à nos implantations mondiales et à notre présence locale, nous fournissons une assistance d'application hautement expérimentée, en travaillant directement avec les clients pour trouver des solutions à leurs pièces et projets uniques. Contactez l'un de nos ingénieurs de votre région, qui dispose d'une grande expérience avec les applications et le travail avec le clientèle pour résoudre vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, tirez parti de notre expertise pour votre prochain projet. Notre équipe est passionnée, dévouée et déterminée à vous aider à relever vos défis et à concevoir une solution personnalisée. Chez Edmund Optics®, nous faisons ce qui est le mieux pour le client.
7.430 m2 d'espace de fabrication. Filtres optiques, lentilles sphériques de haute précision, prismes et autres optiques traitées avec plus de 50 ans d'expérience
7.150 m2 d'espace de fabrication. Site fortement intégré verticalement pour la production en volume de composants et d'optiques montées.
11.150 m2 ; 1.860 m2 d'espace dédié à la fabrication. Cellules de fabrication, de traitement, d'assemblage et de test de haute précision.
3.159 m2 dédiés à la fabrication de traitements à seuil de dommage laser élevé, de cristaux laser et d'autres optiques laser de haute précision.
Installation de 660 m2 (7 060 pieds carrés). Base de fabrication européenne pour les polariseurs et les verres de filtres colorés, et siège du service de conception optique européen.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Soutien au site de Singapour dans la production en grande série de lentilles sphériques et de prismes.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Conception, assemblage et essais sur site d'ensembles optomécaniques et d'imagerie en grand volume.
Site de 1.972 m2 pour l'assemblage opto-électronique de pointe à haut volume, la conception d'optiques d’imagerie et la métrologie des assemblages optiques.