Dureté élevée, résistance aux rayures et à la corrosion
Déposé sur du germanium, du silicium et d'autres matériaux IR
Augmentation de la longévité des systèmes à environnement difficile
Les traitements antireflets (AR) en carbone de type diamant (DLC) présentent une dureté et une résistance aux contraintes et à la corrosion similaires à celles des diamants naturels, ce qui les rend idéaux pour les environnements difficiles. Les traitements DLC offrent une transmission élevée dans l'infrarouge (IR) et un faible coefficient de friction, ce qui améliore la résistance à l'usure et le caractère lubrifiant. Ils sont construits à partir de carbone nanocomposite et sont souvent utilisés dans des applications de défense et d'autres systèmes exposés à des rayures, des contraintes et des contaminations potentielles. Une métrologie de pointe garantit que tous les traitements répondent aux besoins de votre application. Les traitements DLC d'Edmund Optics® sont conformes à toutes les normes américaines MIL de test de durabilité. Que pouvons-nous faire pour vous ?
Capacités de traitement DLC | |
---|---|
Résistance à l'abrasion* | Conforme aux normes MIL-C-48497, MIL-F-48616, et MIL-C-675 |
Test de brouillard salin | 90 jours et plus |
Matériaux de substrat | Germanium, silicium et autres |