![Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b](https://productimages.edmundoptics.com/5384.jpg?w=305&quality=80)
- Ultra-compactes
- Interface FireWire.b
- Prix coûtant
- Jusqu’à 120 images/s
![Caméras Allied Vision Stingray FireWire.b](https://productimages.edmundoptics.com/2714.jpg?w=305&quality=80)
- Excellent rapport qualité/prix
- VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
- Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur
INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
Les Caméras FireWire sont utilisées pour capturer des images dans une multitude d'applications d'imagerie. Ce sont des caméras d'imagerie qui utilisent la technologie de transfert de données FireWire IEEE-1394 pour transférer les informations d'une image. Les Caméras FireWire sont disponibles avec les interfaces numériques FireWire.A ou FireWire.B. Les Caméras FireWire.A offrent des taux de transfert de données pouvant atteindre 400 Mo/s, mais ne supportent que des longueurs de câble de taille maximum 4,5 m. Les Caméras Firewire.B offrent des taux de transfert de données pouvant atteindre 800 Mo/s ainsi que des longueurs de câble allant jusqu'à 100 m en utilisant un câble en fibre optique verre.
Edmund Optics propose une large gamme de Caméras FireWire dans les versions FireWire.A ou FireWire.B pouvant être intégrées dans une multitude de systèmes d'imagerie. La disponibilité du port FireWire sur de nombreux ordinateurs, en plus de sa grande variété de fonctionnalités, fait que les Caméras FireWire sont des choix parfaits pour de nombreuses applications d'imagerie qui nécessitent des vitesses rapides. Une multitude d'accessoires FireWire sont disponibles, notamment des câbles et des cartes de capture.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.