Objectifs Zoom à Proche Mise au Point
- Polyvalents et abordables
- Plus petits champ de vision et distances de travail que les objectifs à focale fixe
- Iris manuel pour le contrôle lumineux
Objectifs Varifocaux Mégapixels
- Faible distorsion et option jour/nuit
- Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
- Objectifs à monture C
Objectif Zoom Macro
- Rapport de zoom 3.3:1
- Conception compacte à monture C
- Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d’ouverture
Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel
- Zoom, focalisation et contrôle de l'iris manuels
- Possède des vis de verrouillage
- Monture C
Objectifs Macro - Haute Résolution
- Contrôle de la mise au point, de l'iris et du zoom
- Jusqu'à 100 lp/mm de résolution
- Options macro ou téléobjectif
Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar
- Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB
- 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
- Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
- Options de distance focale fixe disponibles
Objectifs Grand Angle 4K
- Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu’à 135°
- Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
- Correction IR pour le jour ou la nuit
Téléobjectifs Varifocaux Motorisés
- Gamme de distances focales de 9 à 36 mm avec des champs de vision entre 10 et 39°
- Corrigés NIR pour les applications multispectrales et jour/nuit
- Modèles manuels, P-Iris et DC Auto-Iris disponibles
Objectifs à Grossissement Variable Série M
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif à grossissement variable
- Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"