Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Faible dispersion
- Disponibles avec ou sans traitement AR
- Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Versions de 30 arcmin et 3° disponibles
- Dispersion faible
- Éliminent les effets d’étalon et le retour de cavité
- Fenêtres Planes de Précision en Seléniure de Zinc également disponibles
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception Edmund Optics, fabriqué par Coherent<sup>®</sup>
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics
- Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
- Déviation des rayons de 90°
- Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille
- Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
- Différents substrats disponibles
- Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics
- Substrats CaF2, Ge et ZnSe
- Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
- Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres optiques infrarouges disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics
- Surface uniforme et diffuse
- Faible perte par dispersion
- Gamme spectrale de 0,3 à 12,0 µm
- Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli également disponibles
Échantillonneur de Faisceau Diffractif HOLO/OR
- Produit deux faisceaux d'ordre supérieur pour la surveillance des faisceaux
- Insensible au déplacement X-Y-Z
- Compatible avec les faisceaux monomodes ou multimodes
Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR
- Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
- Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
- Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
- Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent®
- Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
- Logement compact pour une intégration facile du système
- Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux
Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
Lentilles Ménisques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Lentilles ménisques positives ou négatives
- Séléniure de zinc (ZnSe) de qualité CVD Idéal pour les systèmes CO2
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
Séparateurs de Faisceaux Infrarouges ISP Optics
- Traitements des séparateurs de faisceaux couvrant la gamme de 1,5 à 14 µm
- Conçus pour une séparation des faisceaux 50/50 à un AOI de 45°
- Substrats de fluorure de calcium ou de séléniure de zinc