Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision
- Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
- Moteur et contrôleur intégrés
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
- Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire
Plateaux Motorisés Longue Course
- Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
- Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z
Microscopes Droits Automatisés
- Compatibles avec la bibliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie open-source μManager
- Adaptés aux objectifs Olympus, Nikon, Zeiss ou TECHSPEC® 120i
- Mouvement motorisé de déplacement XY et de mise au point Z
- Idéaux pour les applications de microscopie à épifluorescence et à fond clair
Platine de Microscope Motorisée XY de Zaber™
- Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
- Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm, répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
- Compatibles avecle logiciel de microscopie Open Source μManager
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™
- Moteurs linéaires ultra-silencieux
- Courses de 130 x 100 mm ou 250 x 100 mm disponibles
- Les encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm offrent une précision, une répétabilité et une vitesse excellentes
- Compatibles avec le logiciel de microscopie open source μManager
Systèmes de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™
- Haute résolution avec rotation continue à 360°
- Moteur et contrôleur intégrés
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Goniomètres Motorisés de Zaber™
- Options à centre de rotation de 40 mm et 60 mm
- Faible encombrement et profil bas pour les systèmes compacts
- Capacité de charge au centre de 30N (~3kg)
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™
- Capacité de charge élevée de 510 kg
- Options de déplacement de 500 mm et 1000 mm
- Contrôleur et encodeur intégrés avec 400 comptes par tour (CPR)
Plateaux de Translation Verticale de Zaber™
- Compatibles avec les Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada pour les configurations XYZ
- Course de 20 mm à une vitesse pouvant atteindre 48 mm/s
- Capacité de charge de 10 kg, poussée maximale de 20 kg
- Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
Plateaux Entraînés par Courroie Dentée à Rainure en T
- Conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes de cadres d’extrusion à rainure en T de 40 mm et leurs accessoires
- Longues courses de déplacement disponibles de 500 mm et 1000 mm
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Encodeur intégré monté sur le moteur, de 400 comptes par tour (CPR)
Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™
- Conception miniature et robuste
- Moteur et contrôleur intégrés
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 250 comptes par tour (CPR)
Contrôleur de Joystick Programmable
- Contrôle jusqu’à 3 axes indépendants
- Interface intuitive avec un fonctionnement manuel ou informatisé
- Boutons, profil de vitesse et sensibilité entièrement programmables
- L'alimentation électrique et le câble de données sont vendus séparément.
Roues à Filtres Motorisées Zaber™
- Contrôleur intégré pour une configuration facile
- Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
- Logiciel robuste gratuit disponible
Plateaux Motorisés à Cardan à Haute Capacité de Charge Zaber™
- Déplacement continu sur 360°
- Vitesse jusqu'à 24°/s, couple maximal de 10 N-m
- Charge limite centrée de 15 kg ; capacité de charge maximale en porte-à-faux de 20 N-m
- Options de châssis de 300 et 500 mm de largeur de charge utile disponibles
Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™
- Options de déplacement de 25, 75 et 150 mm
- Vitesse jusqu'à 800 mm/s
- Répétabilité et précision élevées
Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™
- Options de déplacement de 60, 110 et 210 mm
- Vitesse jusqu'à 1200 mm/s
- Répétabilité et précision très élevées