Produit ajouté au panier

Fenêtres pour le Spectre Visible

Les Fenêtres pour le Spectre Visible sont des Fenêtres Optiques conçues pour une utilisation dans le spectre visible. Les Fenêtres pour le Spectre Visible sont conçues pour empêcher des capteurs, des détecteurs électroniques, et autres composants optiques sensibles d'être saturés ou endommagés par la lumière. Les Fenêtres pour le Spectre Visible sont idéales pour une utilisation dans des applications d'imagerie ou comme écrans de protection pour les applications industrielles ou environnementales. Les Fenêtres pour le Spectre Visible n'introduisent aucun grandissement dans le système. Les Fenêtres Visibles doivent être choisies en fonction des propriétés de transmission ou mécaniques.

Edmund Optics propose une large gamme de Fenêtres Optiques, comprenant toute une variété de Fenêtres pour le Spectre Visible. Les Fenêtres pour le Spectre Visible d'Edmund Optics sont disponibles dans une multitude de substrats en verre ou en plastique. Ces fenêtres  sont conçues pour une large gamme d'applications, comprenant celles qui exigent une haute résistance ou une plage de température de fonctionnement élevée. Les Fenêtres pour le Spectre Visible en Plastique sont des solutions légères et rentables pour des applications nécessitant des propriétés mécaniques dures. Les Fenêtres pour le Spectre Visible en Verre sont idéales pour les applications nécessitant des propriétés optiques ou des plages de température de fonctionnement supérieures.

Filter
Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7 Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Tailles circulaires et carrées de 2 mm à 200 mm
  • 8 options de traitements antireflets à large bande disponibles
  • La plus grande sélection au monde de fenêtres standard N-BK7
  • Également disponibles : Fenêtres Ultra-Minces N-BK7
Nouveau Fenêtres en Saphir Fenêtres en Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres en verre standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 350 à 5000 nm disponibles
Nouveau Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • disponible sans traitement ou traitées BBAR pour l’UV, le visible et le NIR
  • parfaites pour les applications d’imagerie
  • tailles de diamètre standard de 5 à 200 mm
  • fenêtres en silice fondue UV ou λ/10 également disponibles
Nouveau λ/10 UV Fused Silica Windows Fenêtres λ/10 en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions traitées antireflets UV-VIS et UV disponibles
  • Distorsion du front d'onde transmis λ/10
  • Dimensions allant de 5 à 150 mm de diamètre
  • Fenêtres en Silice Fondue  ou λ/4 également disponibles
Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets à large bande
  • Idéales pour applications à large bande
  • Tailles de 5 mm de diamètre à carrés de 50 mm disponibles
  • Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 ou λ/10 aussi disponibles

Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7 Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Epaisseur ultra-fine, 0,20 mm
  • Substrat de précision en N-BK7
  • Extrêmement légères
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement
  • Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
  • Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
  • Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
  • Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco

 

Nouveau Substrats de Fenêtre Laser non Traités Substrats de Fenêtre Laser non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
Fenêtres Gorilla<sup>&reg;</sup> en Verre Fenêtres Gorilla® en Verre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Verre chimiquement renforcé
  • Hautement résistantes aux rayures
  • Idéales en affichages electroniques
Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR)
  • Excellente transmission
  • Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
  • Disponibles dans une large gamme de tailles 
Fenêtres en B270 Fenêtres en B270
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Grand choix de dimensions
  • Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
  • Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers
Fenêtres Minces Ultrarapides Fenêtres Minces Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm 
  • Traitement pour une GDD de <30 fs2
  • Substrats en silice fondue indice UV ou IR
Protecteurs de Débris Laser Protecteurs de Débris Laser
  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles
Fenêtres Hydrophobes Fenêtres Hydrophobes
  • Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
  • Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
  • Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible
Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr)
  • Excellente transmission de 250 nm à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéal pour la spectroscopie FTIR
  • Des Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont également disponibles
Fenêtres en MgF<sub>2</sub> Fenêtres en MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente transmission de 120 nm à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistant à l'attaque chimique
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente Transmission de 200 nm - 12 μm
  • Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
  • Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR
Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Suprasil® Windows Fenêtres en Suprasil®
  • Transmission élevée de 200 à 3500 nm
  • Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
  • Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10
Fenêtres  Raie Laser λ/4 en N-BK7 Fenêtres Raie Laser λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
  • Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
  • Substrat N-BK7 de précision
  • Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°
Fenêtres à Coin en N-BK7 Fenêtres à Coin en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA)
Fenêtres en Plastique Polycarbonate Fenêtres en Plastique Polycarbonate
Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique
  • Alternative aux fenêtres en verre sans l’addition du poids
  • Excellente résistance thermique et chimique
  • Meilleure transmission que les plastiques transparents similaires
Fin de Série Fenêtres Plastiques EMI Traitées ITO Fenêtres Plastiques EMI Traitées ITO
  • Transmission >84% dans la Gamme du Visible
  • Réfléchissent l'Infrarouge tout en Transmettant le Visible
  • Efficacité du Blindage 49dB
Fenêtres Optiques en Verre Flotté Fenêtres Optiques en Verre Flotté
  • Transmet des longueurs d'onde visibles et proche infrarouge
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement antireflets
  • Différentes dimensions disponibles
Nouveau TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur
  • Substrats de silice fondue UV ou IR
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser
  • Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
  • Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
  • Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
  • Idéales pour les applications laser de haute puissance
Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants
  • Substrats en saphir de 25,4 mm de diamètre
  • Diamètre des trous débouchants de 3,2 à 19,1 mm
  • Transmission élevée de 0,33 à 5,5 μm
Fenêtres Dragontrail&trade; Renforcées Chimiquement Fenêtres Dragontrail™ Renforcées Chimiquement
Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation <sup>®</sup> Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation ®
  • Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
  • Processus de fabrication « Microfloat »
  • Idéales pour les technologies tactiles capacitives
  • Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles
SCHOTT D263® T eco Windows Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco
  • Substrats minces en verre SCHOTT D263® T eco de 0,4 mm
  • Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
  • Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace
Fenêtres EAGLE XG<sup>®</sup> Fenêtres EAGLE XG®
  • Substrats EAGLE XG® minces de 0,7 mm
  • Haute résistance chimique et excellente durabilité
  • Faible densité pour les applications sensibles au poids
Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR) Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR)
  • Traitement HDAR répondant aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Faible réflectivité dans les domaines VIS-NIR
  • Parfaits pour une utilisation en environnement difficile
  • Fenêtres en silice fondue non traitées également disponibles
Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité
  • Répond aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Traitements à faible réflexion pour 400 à 1100 nm ou 2000 à 5000 nm
  • Idéales pour les environnements difficiles nécessitant des optiques fines
  • Des Fenêtres en Saphir non traitées sont également disponibles
Fin de Série Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics
  • Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistantes à l’attaque chimique
Fin de Série Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
  • Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
  • Résistance aux rayonnements de haute énergie
  • Transmission élevée sans traitements AR
Fin de Série Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics
  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
  • Faible indice de réfraction
  • Faible solubilité et chimiquement inerte
Fin de Série Fenêtres en Saphir ISP Optics Fenêtres en Saphir ISP Optics
  • Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
  • Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
  • Transmission de 0,33 à 5,5 μm
Fin de Série Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics
  • Excellente stabilité thermique
  • Faible auto-fluorescence
  • Silice fondue indice IR
Fin de Série Fenêtres en Quartz ISP Optics Fenêtres en Quartz ISP Optics
  • Transmission élevée de 190 à 3500 nm
  • Résistance chimique élevée
  • Faible coefficient de dilatation thermique
Fin de Série Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics
  • Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR
Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Épaisseur ultra-fine de 0,20mm
  • Substrats de silice fondue UV
  • Extrêmement légères
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer