Caméras VIS-NIR | Tout Voir
VIS-NIR Cameras
- Enhanced sensitivity from 400-1000nm
- Multiple sensor formats and interfaces for flexible integration
- Optimized for imaging in low light conditions and through NIR-transmissive materials
Objectifs d'Imagerie VIS-NIR | Tout Voir
Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
- Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
Objectifs Compact VIS-NIR de Schneider
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
- Gamme spectrale de 400 à 1000 nm avec options à correction de couleur
- Distances focales de 4,8 mm à 50 mm
Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider
- Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
- Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
- Distance focale de 28 mm à 100 mm
Éclairage VIS-NIR | Tout Voir
Anneaux Lumineux LED Réglables d’Effilux
- Accès facile à la rangée de lentilles pour un réglage manuel rapide des angles d’émission de l’éclairage
- Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
- Intégration d’un accessoire de polariseur pour éliminer l’éblouissement
Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
- Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
- Boîtier compact avec monture de rainure en T
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination
- Fournissent un éclairage intense et uniforme
- Conception de profil réduit
- Différentes aires actives disponibles
Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination
- Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
- Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
- Durée de vie de 50 000 heures
Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
- Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
- Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
- Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Éclairages de Dôme Plats CCS
- Boîtier fin, compact et léger
- Disponible en plusieurs couleurs de LED
- Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires
Filtres VIS-NIR | Tout Voir
Filtres d'Imagerie pour Caméra à Monture C
- Se branchent directement entre un objectif et n'importe quelle caméra à monture C
- Filtres passe-bande UV, VIS et SWIR étroite disponibles
- Recommandés pour les objectifs grand angle
- Fenêtres de protection UV disponibles
Filtres Montés de Vision Industrielle
- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission ≥85%
- Également disponibles : Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance et Filtres Colorés Montés
Filtres de Vision Industrielle en Monture à Emboîtement
- Conçus pour objectifs d’imagerie sans filetage de filtre
- Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS, NIR et SWIR
- Transmission ≥80%
Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
- Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
- Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme
Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon