Caméra UV USB 3.1 CamUV 200 nm
- Idéale pour une variété d'applications d'imagerie dans l'ultraviolet (UV)
- Longueur d’onde de conception de 200 nm
- Capteur de caméra à traitement phosphoreux
- Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
- Versions NIR disponibles
Caméras Ultraviolet (UV) Basler ace2
- Capacités d'imagerie UV (200 - 400 nm) avec un capteur de 8,1 MP, 2,3"
- Boîtier compact (29 x 29 mm)
- Taux d’images jusqu'à 67 images par seconde
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des caractéristiques « Beyond »
Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides
- Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
- Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
- Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide
Caméras Allied Vision Alvium USB 3.0
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec prétraitement d'Image intégré
- Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 mégapixels
- Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
Caméras Basler Ace 2 USB 3.0
- USB 3.0 avec capteurs SONY Pregius S jusqu'à 24 MP et 160 fps
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 GigE également disponibles
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly sup>® S USB 3.1
- Conception ultra-compacte
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Comprend un logiciel de capture d'images et le SDK Spinnaker

Caméras sur Circuit Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB 3.1
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Caméras ultra-compactes sur circuit, 29 x 29 x 10 mm,
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Versions à logement complet également disponibles

Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging
- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde
Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides IDS uEye LE USB 3.1 AF
- Caméras compactes M12 (monture S) et de monture C/CS sur circuit
- Contrôle de la lentille liquide intégré
- Fonctionnalité d'autofocus basée sur un logiciel
Caméras de Microscope Pixelink® M-Series
- Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
- Logiciel de capture Pixelink® inclus
- Facteur de forme compacte
- Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option
Caméras sur Circuit Pixelink® USB 3.0 Autofocus pour Lentille Liquide
- Caméras sur circuit M12 monture S
- Intégration harmonieuse de lentilles liquides
- Mise au point automatique en une seule pression, mouvement de focalisation à grande vitesse
Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8
- Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus
Caméras de Microscopie INFINITY5 de Teledyne Lumenera
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Options de sortie vidéo USB ou HDMI
- Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
- Compatibilité PC & Mac
Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1
- Longueur d’onde de conception de 1550 nm
- Capteur de caméra à traitement phosphoreux
- Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
Caméras USB 3.0 ace de Basler
- Interface USB 3.0 Haut Débit
- Taille Ultra Compacte
- Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision
Caméras PowerPack pour Microscopie
- Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
- Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
- Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques
Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d’IDS Imaging
- Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 230 images par seconde
- Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
- Compatibles avec GenICam et USB3 Vision
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0
- Conception ultra-compacte
- Connectivité USB 3.0 pour un taux de transfert d'images plus élevé
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- Versions GigE également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3
- Connectivité USB3
- Construction légère
- Conception compacte

Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0
- Modèle compact 29 x 29 x 30 mm
- Capture d'images jusqu'à 150 fps
- Logiciel de capture d'image et adaptateur trépied ¼-20 inclus
- Modèles GigE également disponibles
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3
- Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
- Taux d’image élevés commandés par USB 3.0
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK

Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink® USB 3.0
- Intégration parfaite des lentilles liquides
- Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
- Interface USB 3.0 facile à utiliser
Caméras Pixelink® USB 3.0
- Résolutions max. de 20 MP
- Tailles de capteur de 1/2,5" à 1,1"
- Configurations angle droit et circuit disponibles
Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
- Orientation du port USB à angle droit
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles
Caméras à 3 Capteurs Série JAI® APEX
- Haute fidélité des couleurs et précision spatiale par rapport aux caméras couleur Bayer
- Valeurs de couleur par pixel plus précises, courbes spectrales plus raides, résolution plus nette
- Versions USB, GigE et options pour environnement médical disponibles
Caméras Série JAI® Go-X
- Résolution jusqu’à 12,3 MP
- Versions USB et GigE disponibles
- La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly S
- Facteur de forme ultra-compact et conception modulaire
- Capteur CMOS à obturateur Rolling de 5,0 mégapixels
- Déclenchement logiciel et matériel (ascendant ou descendant)
- Faible consommation d’énergie