Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix OD 2
- Substrat flexible, ultra-fin
- Conceptions à coupure brusque
- Film fin extrudé anti-rayure
Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix OD 2
- Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
- Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
- Transmission moyenne > 80%
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix
- Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Souples et résistant aux rayures
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Structure souple et résistant aux rayures
- Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets
Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix OD 2 à Large Bande
- Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
- Conception ultra-mince, insensible aux rayures
- Faciles à intégrer dans les appareils portables
·
Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX®
- >OD 4,0 (typique)
- Large gamme de transmission
- Conception unique, large et flexible
Filtres Kodak Wratten
- Parfaits pour la correction et l'atténuation des couleurs
- Les filtres IR n'ont aucune transmittance de 400 à 700 nm
- Gants en latex sans poudre disponibles pour la manipulation
Filtres Kodak Wratten 2 - Densité Neutre
- Large Tailles Disponibles
- Facilement Découpable
- Filtres Kodak No. 96
Filtres Passe-Haut OD 4 Ultra-Fins Everix
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
Filtres Passe-Bas OD 4 Ultra-Fins Everix
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures