Réseaux en Transmission pour l’UV Profond (DUV)
- Conçus pour les longueurs d'onde de l'ultraviolet profond (DUV) entre 190 et 400 nm
- Haute performance dans les environnements difficiles
- Angles de diffraction multiples disponibles en formats carrés de 12,7 ou 25 mm
Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®
- Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
- Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
- Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
- Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.
Réseaux de Transmission
- Faible sensibilité à la polarisation
- Idéaux pour les configurations en ligne
- Conçus pour disperser la lumière à des angles spécifiques
Réseaux de Transmission UV
- Plusieurs Angles de Diffraction Disponibles
- Substrat de Silice Fondue Indice UV
- Parfaits Pour les Applications de Réseaux Fixes
Réseaux de Transmission / Séparateurs
- Idéaux pour la séparation des faisceaux laser
- Conçus pour un AOI de 0°
- Faible densité de rainures pour une séparation de faisceaux maximisée