Produit ajouté au panier

Objectifs Plan APO Corrigés à l'Infini 120i

Systèmes de vision industrielle

  • Couverture de capteurs jusqu’à 1,1"
  • Jusqu'à 43% plus courts que les autres systèmes
  • Correction chromatique pour utilisation avec les LED de vision industrielle

Applications des sciences de la vie

  • Planéité exceptionnelle de l'image
  • Correction de l'aberration chromatique (APO)
  • Permettent de réduire le temps d'exécution avec un grand champ de vision
Aperçu :

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i TECHSPEC® sont des objectifs de microscope conjugués à l'infini, conçus pour réduire le poids et la taille d'un système d'imagerie tout en maintenant les performances optiques. Ces objectifs permettent de réduire la longueur totale du système, en éliminant la nécessité que les objectifs soient parfocaux les uns par rapport aux autres. Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de monture C afin de faciliter leur intégration dans une large gamme de systèmes de vision industrielle et des sciences de la vie. Ces objectifs sont idéaux pour les applications biomédicales et de vision industrielle telles que la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.

Veuillez accepter les cookies marketing pour regarder cette vidéo.

Veuillez accepter les cookies marketing pour regarder cette vidéo.

Veuillez accepter les cookies marketing pour regarder cette vidéo.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Galerie :
Configurations

Système de microscope numérique de base

Monture C M29 x 0,75
M29 x 0.25 Queue d'Aronde
Figure 1 : Système de microscopie de base avec les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i TECHSPEC®

Les composants minimum requis pour un système de microscope numérique de base sont un Objectif Plan APO Corrigé à l’Infini 120i TECHSPEC® , un tube de caméra, une lentille tube, une entretoise de lentille tube, et une caméra industrielle de monture C (Figure 1). Pour en savoir plus sur l'assemblage d'un système de base dans une configuration verticale ou horizontale, cliquez ici.

Système de microscope à fluorescence

Monture C M29 x 0,75
M29 x 0.25 Queue d'Aronde
Queue d'aronde
Cube de Filtres Cube de Filtres #18-508 Cube de Filtres* *Conçu pour être utilisé avec les kits de fibres de fluorescence Un nécessaire
Monture C
Figure 2 : Système de microscope de fluorescence avec Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i TECHSPEC®

Pour les systèmes des sciences de la vie nécessitant une imagerie par fluorescence, les Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC® peuvent également être incorporés dans le système avec les accessoires disponibles. Pour en savoir plus sur l'assemblage de ces configurations de fluorescence, cliquez ici.

Note technique : Pourquoi l'ouverture numérique ne définit pas la performance

L'ouverture numérique (NA) est une spécification importante à définir pour un objectif de microscope, car elle décrit la capacité de l'objectif à recueillir la lumière à une distance de travail fixe. On considère souvent que la NA décrit le pouvoir de résolution d'un objectif, mais ce n'est pas une hypothèse exacte. L'équation ci-dessous est l'équation du premier ordre utilisée pour calculer la NA. Cette équation est utile pour comprendre la NA sur l'axe, mais elle ne prend pas en compte les changements de champ pour les performances hors axe. En outre, cette équation ne tient pas compte des tolérances lors de la fabrication et de l'assemblage des objectifs de microscope qui peuvent avoir un impact sur les performances.

Équation

n : indice de réfraction à travers lequel l'image est formée

θ : la moitié de l'angle d'ouverture de l'objectif

La figure ci-dessous montre les performances hors axe de l'Objectif Plan APO Corrigé à l'Infini 120i 5X par rapport à un autre objectif 5X Plan APO corrigé à l'infini ayant la même NA de 0,14. Les performances hors axe sont meilleures avec l'objectif 120i dans le coin d'un capteur de 1,1", ce qui indique que la NA n'est pas le facteur déterminant pour les performances d'un objectif.

Comparaison des contrastes à l'aide d'une mire de test de résolution USAF sur un capteur de 1,1"

Figure 4. Comparaison des contrastes à l'aide d'une mire de test de résolution USAF sur un capteur de 1,1"

a) Image avec l'Objectif Plan APO Corrigé à l'Infini 120i 5X montrant un contraste de 20% à 330 lp/mm

b) Objectif 5X Plan APO corrigé à l'infini d'un autre fabricant montrant un contraste de 10% à 330 lp/mm

Comment assembler un système de microscope avec les objectifs 120i ?

Apprenez à assembler un système de microscope en utilisant les objectifs primés Edmund Optics® Plan APO Corrigés à l’Infini 120i.

  En savoir plus


  • Notes d’application
     

  • Webinaires
     

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Assembler des systèmes compacts de microscopie de vision industrielle avec des Objectifs Plan APO Corrigés à l'Infini 120i Edmund Optics® TECHSPEC®
Lire 

Comprendre les microscopes et objectifs
Lire 

Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini
Lire 

L’application optique de la microscopie à fluorescence
Lire 

La microscopie multiphotonique
Lire 

La microscopie confocale
Lire 

La microscopie à nappe de lumière
Lire 

Webinaires

Les principes fondamentaux de l'imagerie avec des objectifs de microscope Regarder 

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer