Objectifs TECHSPEC® de Microscopie | Tout Voir
Système d’Objectif Plan APO Corrigé à l’Infini 120i Edmund Optics®
- Performances optimisées jusqu'aux capteurs de 1,1"
- Comprend l'Objectif Plan APO 120i, le Tube de Caméra de Monture C et l’Assemblage de Lentille Tube Compact.
- Parfaits pour les applications des sciences de la vie et industrielles
Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics®
- Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
- Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
- Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
- Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023
Objectifs UCf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Taille la plus compacte pour un objectif
- Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
- Résolution limitée proche de la diffraction
Objectifs Cf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception légère et compacte
- Grossissement configurable avec espaceurs
- Optimisées pour de longues distances de travail
Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
- Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
- Activement alignées pour une performance optimale
- Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
- Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles