Objectifs d'Imagerie SWIR | Tout Voir
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
- Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
- Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
- Distances focales de 25 mm à 100 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1"
- Objectif de monture C pour capteur d’1"
- Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
- Distances focales de 8 mm à 50 mm
Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
- Distances focales de 3,5 mm à 100 mm
Objectifs HYPER-APO Corrigés ViSWIR de Computar
- Décalage de la mise au point entre le VIS et le SWIR entièrement corrigé
- Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’
- Distances focales allant de 8 mm à 50 mm
- Résistance aux vibrations jusqu'à 5G
Objectifs ViSWIR Lite de Computar
- Rapport coût/performance exceptionnel du VIS au SWIR
- Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’, 1,5 mégapixels
- Distances focales allant de 5 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe VIS-SWIR de Kowa
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
- Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,1 µm
- Décalage de la mise au point pratiquement nul de 400 à 2000 nm
Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
- Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l’Infini
- Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
- Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
- Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser
Éclairage SWIR | Tout Voir
Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux
- Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
- Éclairage uniforme et de haute intensité
- Angles d’éclairage réglables
Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX
- Intensités jusqu'à 3140 kLux
- Options de longueur de 100, 300 ou 600 mm
- Options d'éclairage disponibles : blanc, rouge, multispectral et SWIR
Spots Lumineux SWIR en Ligne de CCS
- Disponibles dans les longueurs d'onde SWIR courantes de 1050 à 1650 nm
- Uniformité et intensité élevées
- Utilisation parfaite avec des objectifs télécentriques
Barres Lumineuses LED SWIR Effilux
- Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
- Éclairage uniforme et de haute intensité
- Angles d’éclairage réglables
Rétroéclairages LED SWIR Effilux
- Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
- Éclairage uniforme et de haute intensité
- Homogénéité >80% à la longueur d'onde de conception
Filtres SWIR | Tout Voir
Filtres Montés de Vision Industrielle
- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission ≥85%
- Également disponibles : Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance et Filtres Colorés Montés