Fenêtres Conductrices Traitées d’Oxyde d'Indium-Étain (ITO)
- Applications de blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI), de désembuage et de protection de l'affichage
- Options de traitement 10 Ω/carré et 100 Ω/carré
- Tailles de 12,5, 25, 50 et 75 mm disponibles
- Ruban conducteur disponible pour le prototypage
Décaleurs de Faisceau Optotune
- Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
- Temps de transition rapides avec un design léger et compact
- Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)
Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
- Un haut niveau de flexibilité
- Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
- Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement
- Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
- Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
- Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
- Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco
Fenêtres à Coin en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Angles de secteur de 30 minutes d’arc à 10°
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l’utilisation dans des cavités laser
- Fenêtres à Coin en N-BK7 et Fenêtres Planes en Silice Fondue également disponibles
Fenêtres à Coin en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrats en N-BK7 avec un coin <3 minutes d’arc
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Idéales pour éliminer les effets d’étalon
- Fenêtres à Coin en Silice Fondue et Fenêtres Planes en N-BK7 également disponibles
Prismes Cales en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
Prismes à Coins en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour changer la Direction d'un Faisceau
- Options de déviation : 0,5° - 15°
- Disponibles avec ou sans traitement antireflet
- Paire de Prismes Anamorphique Egalement Disponible
Fenêtres Brewster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
- Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
- Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser
Plaques de Compensation à Aberration Sphérique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrat N-BK7 de Précision
- Optimisé pour une Utilisation sous une Lumière Collimatée avec des Champs de Vision Réduits
- Transmission du Front d'Onde Précise à λ/16
Fenêtres Hydrophobes
- Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
- Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
- Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible
Fenêtres Infrarouges (IR)
- Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
- Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
- Faciles à Découper à la Taille Souhaitée
Film de Contrôle Lumineux 3M
- Idéal pour une Diffusion Privée
- Augmentation du Contraste et Lisibilité Améliorée de la Lumière
- Réduit les Réflexions non Désirées
Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants
- Substrats en saphir de 25,4 mm de diamètre
- Diamètre des trous débouchants de 3,2 à 19,1 mm
- Transmission élevée de 0,33 à 5,5 μm