Produit ajouté au panier

Miroirs Spécialisés

Les Miroirs Spécialisés sont un type unique de Miroirs Optiques conçus pour offrir une solution aux nombreux problèmes rencontrés lors de l’utilisation de Miroirs Optiques traditionnels, tels que des contraintes d’espace ou la manipulation du front d’onde. Edmund Optics offre toute une gamme de Miroirs Spécialisés à utiliser dans une multitude d'applications ou de secteurs, tels que l'éclairage, l'imagerie ou la microscopie. Les Miroirs Spécialisés d'Edmund Optics comprennent des miroirs déformables, des miroirs barres ou coniques, des miroirs prisme à angle droit ou des miroirs sphériques convexes.

Les miroirs déformables qui modifient leur profil de surface afin de mieux réfléchir la lumière entrante, sont utilisés dans la manipulation de front d'onde ou dans des demandes d'amélioration du système. Les miroirs déformables sont parfaits pour l'instrumentation des sciences de la vie, la Tomographie par Cohérence Optique (OCT), ou l'intégration OEM. Les miroirs coniques sont utilisés pour l'éclairage à 360°. Les miroirs barres ou les miroirs prisme à angle droit sont parfaits pour rediriger la lumière laser à 90°. Les miroirs sphériques convexes qui produisent des images montantes virtuelles, sont utilisés pour augmenter le champ de vision d'un système d'imagerie.

Filter
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune
  • ±50° de balayage optique
  • Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
  • Boîtier compact de 45 mm de diamètre
  • Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
  • Substrats de silice fondue UV
Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Miroirs à Pied à Traitement Métallique Miroirs à Pied à Traitement Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
  • Construction durable en silice fondue pour un faible coefficient de dilatation thermique
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé
  • Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC®
Miroirs Froids Miroirs Froids
  • Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
  • Réfléchissent 90% du Visible
  • Transmettent 80% du Proche IR et du IR
Miroirs Chauds Miroirs Chauds
  • Parfaits pour réduire la chaleur
  • Réfléchissent >90% du NIR et IR
  • Transmettent >85% de la lumière visible
Miroirs de Prélèvement Rasants Miroirs de Prélèvement Rasants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception Compacte en Demi-Cercle
  • Biseau 45°
  • De Nombreuses Options de Traitements
Miroirs Chauds Étendus Miroirs Chauds Étendus
  • Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
  • Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
  • Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
Miroirs Chauds à Haute Performance Miroirs Chauds à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission élevée de 400 à 690 nm
  • Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
  • Parfaits pour réduire la production de chaleur
Miroirs Chauds UV Miroirs Chauds UV
  • Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
  • Reflètent 70% de la Lumière IR
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Miroirs Froids à Haute Performance Miroirs Froids à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflexion >95% entre 400 et 690nm
  • Transmission >90% entre 700 et 1150nm
  • Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°
Miroirs Sphériques Convexes Miroirs Sphériques Convexes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Surface Polie avec Précision
  • Précision de surface de λ/2
  • Différentes Options de Traitements Proposées
Miroirs Sphériques Convexes Miroirs Sphériques Convexes
  • Différents diamètres et distances focales disponibles
  • Traitements en aluminium amélioré et or protégé
  • Parfaits pour les systèmes d'imagerie
45° Rod Mirrors Miroirs Barres 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions traitées et non traitées disponibles
  • Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°
  • Utilisez les versions non traitées pour dévier le chemin optique
Miroirs Coniques Miroirs Coniques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adaptés aux applications à 360°
  • Tolérance d’angle apex ±6 arcmin
  • Traitement en aluminium protégé
Miroirs Spécialisés 90° Miroirs Spécialisés 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
  • Variété de Tailles et Traitements Large Bande
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Schwarz Mirrors Miroirs Schwarz sans Transmission Fin de Série
  • Substrat de silice fondue spécialement conçu à haut pouvoir d'absorption
  • Densité optique > 7,0 dans le spectre visible
  • >98% de réflectivité dans le visible sans transmission résiduelle
  • Seuil de dommage >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
  • Conçus pour tous les états de polarisation de 0 à 45° AOI
Optotune Fine Steering Mirrors Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune
  • Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
  • Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
  • Idéaux pour les applications de vobulation laser
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors Miroirs Spécialisés 90° Diélectriques à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer