Optiques de Montage en Surface (SMO) LumenFlow
- Cinq options de formes de lentilles
- Efficacité de plus de 90% de l’UV-A au visible et IR proche
- Des pastilles de soudure permettent un placement de haute précision
Lentilles Ménisques Positives
- Designs de lentilles ménisques positives
- Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
- Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2.200 nm
Lentilles Barres à Gradient d’Indice (GRIN)
- Idéales pour les applications de couplage de fibre et diode laser
- Performance comparable aux singulets asphériques conventionnels
- Différentes tailles et longueurs d’ondes disponibles
- Pinces à Lentilles GRIN et Montures de Table disponibles
Matrices de Micro-Lentilles
- Configurations de lentilles carrées et Fly’s eye
- Substrats de précision en slice fondue
Rangées de Microlentilles Cylindriques
- Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
- Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
- Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm
Matrices Multi-Lentilles
- Conception intégrée, monolithique
- Les matrices unilatérales créent un éclairage homogène lorsque utilisées en paires
- Les matrices à double face sont idéales pour générer des profils laser à intensité uniforme
Collimateurs à Axe Rapide
- Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
- Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
- Parfaits pour la collimation des diodes laser
- Collimateurs à Axe Lent également disponibles
Collimateurs à Axe Lent
- Conçus pour être utilisés avec des diodes laser
- Utilisables avec des Collimateurs à Axe Rapide
- Faible déviation de courbure pour une meilleure collimation
- Collimateurs à Axe Rapide également disponibles
Collimateurs Focalisables
- Peuvent être couplés à des fibres optiques câblées standards de NA 0,22
- Options de traitement disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
- Plusieurs ouvertures et distances focales proposées
Lentilles Barres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
Plaques de Compensation à Aberration Sphérique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrat N-BK7 de Précision
- Optimisé pour une Utilisation sous une Lumière Collimatée avec des Champs de Vision Réduits
- Transmission du Front d'Onde Précise à λ/16
Lentilles à Gradient d’Indice (GRIN) Imprimées en 3D
- Fabrication additive par l’impression 3D
- La technologie hautement personnalisable permet de concevoir des lentilles complexes
- Indice variable par modification du matériau polymère
Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC)
- Idéaux pour la concentration de l'énergie solaire
- Diamètres de sortie de 2,5 et 5 mm
- Angle d'acceptation de 45°
Matrices de Micro-Lentilles Linéaires
- Substrats de silice fondue et de silicium
- Configurations des matrices de lentilles 1x4 et 1x8
- Idéales pour le couplage et la collimation de fibres optiques
Lentilles Déformables de Dynamic Optics
- Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
- Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
- Idéales pour corriger l'aberration dans les applications de microscopie