Produit ajouté au panier

Lentilles Spéciales

Lentilles de Powell de Précision Lentilles de Powell de Précision
  • Permettent de générer un profil à intensité uniforme sur toute la ligne
  • Angles d'ouverture disponibles de 1° à 75°
  • Traitement AR pour 400 - 500 nm ou 500 - 850 nm
Monolithic Collimator Collimateurs Monolithiques
  • Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
  • Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
  • Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu
Fin de Série Lentilles de Powell Lentilles de Powell
  • Idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle
  • Nombreux angles d'ouverture disponibles
  • Produisent une raie Uniforme et droite
Lentilles Barres Lentilles Barres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Focalisent la lumière collimatée en une ligne
  • Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
Collimateurs à Axe Rapide Collimateurs à Axe Rapide
  • Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
  • Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
  • Parfaits pour la collimation des diodes laser
  • Collimateurs à Axe Lent également disponibles
Slow Axis Collimators Collimateurs à Axe Lent
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer