Produit ajouté au panier

Lentilles Laser Spéciales

  • Lentilles spécialisées, y compris les Collimateurs à Axe Rapide (FAC), les Collimateurs à Axe Lent (SAC), les Lentilles de Powell, les Matrices de Micro-Lentilles, etc.
Best Form Spherical Lenses Lentilles Sphériques de Meilleure Forme
  • Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
  • Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
  • Idéales pour les applications laser de forte puissance
Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Correction chromatique à 632,8 nm et 1064 nm
  • Optimisés pour réduire l'aberration sphérique
  • Minimise la taille du spot focalisé pour l'usinage de matériaux
Lentilles de Powell Lentilles de Powell
  • Idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle
  • Nombreux angles d'ouverture disponibles
  • Produisent une raie Uniforme et droite
Collimateurs à Axe Rapide Collimateurs à Axe Rapide
  • Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
  • Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
  • Parfaits pour la collimation des diodes laser
  • Collimateurs à Axe Lent également disponibles
Slow Axis Collimators Collimateurs à Axe Lent
Matrices de Micro-Lentilles Matrices de Micro-Lentilles
  • Configurations de lentilles carrées et Fly’s eye
  • Substrats de précision en slice fondue
Monolithic Collimator Collimateurs Monolithiques
  • Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
  • Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
  • Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer