Polariseurs à Grille Métallique IR à Contraste Élevé
- Traitement AR pour une meilleure transmission
- Résistance élevée à la chaleur avec une faible dilatation thermique
- Une grande variété d'angles d'incidence sans perte de transmission
Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR)
- Substrats en silicium ou germanium traités
- Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
- Résistants, traitement de première surface
Fenêtres en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission de 1,2-7 μm
- Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
Lentilles Asphériques en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Performance limitée par la diffraction
- Faible densité et dispersion
- Idéales pour les applications IR sensibles au poids
- Disponibles avec des traitements AR BBAR (1650-3000 nm) ou infrarouge à ondes moyennes (3000-5000 nm)
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7μm
- Faible Densité et Dispersion
- Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
- D'Autres Lentilles Infrarouges sont Disponibles avec Différents Substrats
Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium
- Excellente Stabilité Thermique
- Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
- Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre
Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR)
- Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
- Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
- Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics
- Conformes aux exigences strictes des normes MIL-F-48616 et MIL-C-48497C en matière d'abrasion
- Transmission élevée de 3 à 5 µm
- Idéales pour les environnements difficiles
- Également disponibles : Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC)
Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR)
- Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
- Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
- Filtre interférentiel à substrat unique
Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Performance limitée par la diffraction
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics
- Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
- Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm