Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Larges gammes de transmission et de rejet
- Pente raide pour sélection spectrale précise
- Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés
Kits de Filtres Passe-Haut et Passe-Bas OD 4 à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Longueurs d'Onde de Coupure de Précision
- Filtres Passe-Bas OD 4 et Passe-Haut OD 4
- Parfaits pour les Laboratoires d'Intégration
- Remarque : changement potentiel d'emballage
Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR)
- Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
- Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
- Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
Filtres Passe-Bas OD 2
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles
Filtres Dichroïques Passe-Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Larges gammes de transmission et de réflexion
- De nombreuses tailles communes disponibles
Filtres Passe-Bas Dichroïques Ultrarapides à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Épaisseur réduite pour une GDD limitée
- Larges plages de transmission et de réflexion
- Idéaux pour les applications de lasers ultrarapides
- Spécification GDD contrôlée en utilisant la métrologie interne
Miroirs Chauds à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission élevée de 400 à 690 nm
- Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
- Parfaits pour réduire la production de chaleur
Miroirs Chauds UV
- Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
- Reflètent 70% de la Lumière IR
- Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Miroirs Chauds
- Parfaits pour réduire la chaleur
- Réfléchissent >90% du NIR et IR
- Transmettent >85% de la lumière visible
Miroirs Chauds Étendus
- Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
- Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
- Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
Filtres de Coupure IR
- Longueur d'onde de coupure de 710 nm
- Différentes dimensions disponibles
- Versions circulaires ou rectangulaires
Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix OD 2
- Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
- Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
- Transmission moyenne > 80%
Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT
- Substrats en verre coloré SCHOTT KG
- Absorption du rayonnement infrarouge
- Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Filtres à Transition Linéairement Variables
- Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
- Blocage OD3
- Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
Filtres Passe-Bas OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Haute efficacité de transmission/rejet
- Substrat en silice fondue de précision
Filtres Passe-Bas OD 4 Ultra-Fins Everix
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures