Filtres Dichroïques Passe-Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Larges gammes de transmission et de réflexion
- De nombreuses tailles communes disponibles
Filtres Passe-Bas OD 2
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles
Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Larges gammes de transmission et de rejet
- Pente raide pour sélection spectrale précise
- Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés
Miroirs Chauds
- Parfaits pour réduire la chaleur
- Réfléchissent >90% du NIR et IR
- Transmettent >85% de la lumière visible
Filtres de Coupure IR
- Longueur d'onde de coupure de 710 nm
- Différentes dimensions disponibles
- Versions circulaires ou rectangulaires
Filtres à Transition Linéairement Variables
- Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
- Blocage OD3
- Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
Filtres Passe-Bas OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Haute efficacité de transmission/rejet
- Substrat en silice fondue de précision