Produit ajouté au panier

Composants Optiques de SCHOTT

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement
  • Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
  • Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
  • Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
  • Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco

 

Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7 Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Epaisseur ultra-fine, 0,20 mm
  • Substrat de précision en N-BK7
  • Extrêmement légères
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
Fenêtres en B270 Fenêtres en B270
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Grand choix de dimensions
  • Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
  • Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers
Fenêtres Hydrophobes Fenêtres Hydrophobes
  • Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
  • Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
  • Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible
Fenêtres à Coin en N-BK7 Fenêtres à Coin en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres  Raie Laser λ/4 en N-BK7 Fenêtres Raie Laser λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
  • Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
  • Substrat N-BK7 de précision
  • Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°
Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation <sup>®</sup> Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation ®
  • Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
  • Processus de fabrication « Microfloat »
  • Idéales pour les technologies tactiles capacitives
  • Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles
Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT
  • 20 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR
Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT
  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT
  • Absorption élevée dans le NIR
  • Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
  • Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
SCHOTT D263® T eco Windows Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco
  • Substrats minces en verre SCHOTT D263® T eco de 0,4 mm
  • Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
  • Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace
Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Nouveau
Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT
  • Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG
  •  Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
  • Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Options personnalisées disponibles
  • Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG
  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible
Éclairage Série EasyLED SCHOTT Éclairage Série EasyLED SCHOTT Nouveau
  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie
Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT
  • Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
  • Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
  • Température des LED à commande active
  • Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)
Schott
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer