Produit ajouté au panier

Optiques en Saphir

Sapphire Optical Components are used in a variety of applications requiring high durability or broad spectral ranges, including semiconductor, FTIR spectroscopy, or FLIR imaging. Sapphire, which is the second hardest crystal, features a variety of attributes that are ideal for use in harsh environments, including extreme surface hardness, high thermal conductivity, high dielectric constant, as well as a strong resistance to a variety of chemical acids or alkalis. Compared to many standard optical materials, Sapphire Optical Components offer thinner designs, along with transmission ranges from 0.15 – 5.5μm for optimum performance in the ultraviolet to the MWIR.

Edmund Optics offers a variety of Sapphire Optical Components for a range of applications, including ball lenses, spherical lenses, or windows. Sapphire Ball Lenses feature high refractive indices, ideal for minimizing the distance between fiber output and lens. Sapphire Half Ball Lenses are available to simplify mounting or system integration. Ruby-doped Sapphire Ball Lenses are also available to ease handling.

Filter
Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) Nouveau
  • Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
  • Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
  • Filtre interférentiel à substrat unique
Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité
  • Répond aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Traitements à faible réflexion pour 400 à 1100 nm ou 2000 à 5000 nm
  • Idéales pour les environnements difficiles nécessitant des optiques fines
  • Des Fenêtres en Saphir non traitées sont également disponibles
Lentilles Billes en Saphir et Rubis Lentilles Billes en Saphir et Rubis
Lentilles Demi Billes en Saphir & Rubis Lentilles Demi Billes en Saphir & Rubis
Fenêtres en Saphir Fenêtres en Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles
Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants
  • Substrats en saphir de 25,4 mm de diamètre
  • Diamètre des trous débouchants de 3,2 à 19,1 mm
  • Transmission élevée de 0,33 à 5,5 μm
Machine Vision Mounted Sapphire Windows Fenêtres en Saphir Montées pour Vision Industrielle
  • Fenêtres de protection pour les applications de vision industrielle
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Filetages de filtre de M25,5 à M62,0 disponibles
Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser
  • Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
  • Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
  • Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
  • Idéales pour les applications laser de haute puissance
Fenêtres en Saphir ISP Optics Fenêtres en Saphir ISP Optics Fin de Série
  • Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
  • Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
  • Transmission de 0,33 à 5,5 μm
Sapphire Aspheric Lenses Lentilles Asphériques an Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Substrats durables en saphir idéaux pour l’usinage des matériaux et la fabrication de pointe
  • Versions non traitées et à traitement raie laser en V 1064 mm disponibles
  • Performance limitée par la diffraction à 1064 nm
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer