Produit ajouté au panier

Réticules

Mires Réticules - Verre Opale Blanc Mires Réticules - Verre Opale Blanc
  • Réticule croisé, grille indexée et cercles concentriques
  • Substrat de verre opale blanc à base de verre sodocalcique
  • Réticules de 27 mm de diamètre
Réticules de transmission - Cercles Concentriques Réticules de transmission - Cercles Concentriques
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Cercles concentriques
  • Substrat B270
Réticules de Transmission - Croix Micrométrique Réticules de Transmission - Croix Micrométrique
  • Conçus pour un grossissement d'objectif de 1X
  • Échelle de 5 ou 10 mm
  • Épaisseur de 1,5 mm
Réticules de transmission - Micromètre Horizontal Réticules de transmission - Micromètre Horizontal
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Versions à échelles de 1, 5 ou 10 mm
  • Versions à échelles de 0,1 ou 0,5 puces
Réticules de transmission - Croix Réticules de transmission - Croix
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèles à croix
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Grilles Indexées Réticules de transmission - Grilles Indexées
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèle de grille indexée
  • Réticules de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Grille Réticules de transmission - Grille
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Carrés de grille sur tout le champ
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Protracteurs Réticules de transmission - Protracteurs
  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir
Réticules de Contact - Grille Carrée Indexée Réticules de Contact - Grille Carrée Indexée
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Index Square Scales
Réticules de Contact à Croix Réticules de Contact à Croix
  • Plus grande stabilité que les réticules à film
  • Motif en chrome à faible réflexion
  • Croix simple ou en pointillés
Réticules de Contact à Echelle Circulaire Réticules de Contact à Echelle Circulaire
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns
Réticules de Contact - Jauge d'Epaisseur et de Trou Réticules de Contact - Jauge d'Epaisseur et de Trou
  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Compatibles avec les comparateurs 6 ou 9X
Réticules de Contact Multi-Échelles Réticules de Contact Multi-Échelles
  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Styles impérial ou métrique
Réticules de Contact Échelle Linéaire Réticules de Contact Échelle Linéaire
  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Styles impérial ou métrique 
Ressources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer