Paires Achromatiques de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conceptions de Monture C pour une Intégration Facile dans des Applications d'Imagerie
- Disposent d'un Diaphragme Intégré pour un Contrôle Accru du Flux de Lumière
- Idéales pour les applications de Relais ou de Projection
Paires Achromatiques Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Diamètre de 15 ou 30 mm
- Lentilles traitées AR
- Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles
Paires Achromatiques Proche IR Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
- Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
- Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
Assemblées Relais Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimisés pour imagerie 1:1
- Versions f/4 et f/8 disponibles
Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conçus pour des rapports conjugués de 1:1
- Parfaits pour des systèmes de relais
- Des Triplets Achromatiques Hastings sont également disponibles