Produit ajouté au panier

Objectifs Réfléchissants

Les Objectifs Réfléchissants sont utilisés dans des applications de microscopie nécessitant une correction chromatique sur de larges plages spectrales. Les Objectifs Réfléchissants sont des objectifs de microscope qui utilisent deux miroirs pour former une image ou focaliser un laser dans une grande variété d'applications d'imagerie ou laser. Ce sont des solutions à fort grossissement pour des applications dans l'ultraviolet, le visible ou l'infrarouge. Les Objectifs Réfléchissants peuvent aussi être traités pour une meilleure performance sur une plage de longueur d'onde ou une raie laser spécifiques.

Edmund Optics offre une grande variété d'Objectifs Réfléchissants. Les Objectifs ReflX d'Edmund Optics sont disponibles dans toute une gamme d'applications d'imagerie ou de focalisation. Les Objectifs ReflX™ TECHSPEC sont disponibles dans des modèles corrigés à l'infini ou conjugués finis. En règle générale, les objectifs conjugués finis sont utilisés dans des applications d'imagerie, tandis que les objets corrigés à l'infini sont utilisés dans la focalisation laser. En outre, les Objectifs ReflX™ TECHSPEC sont traités pour être performants dans l'ultraviolet profond, l'ultraviolet, le visible ou l'infrarouge. Il est possible de régler le centrage des miroirs internes des Objectifs ReflX™ TECHSPEC pour prolonger leur durée de vie. Les Objectifs ReflX™ TECHSPEC disposent d'un modèle mécanique conique, de front d'onde transmis PV égal à λ/4.

Filter
Objectifs ReflX™ - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Reflx™ Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer