![Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium](https://productimages.edmundoptics.com/7740.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
Top Seller
- Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
- Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
- Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent
![Miroirs à Substrat Métallique](https://productimages.edmundoptics.com/7684.jpg?w=305&quality=80)
- Substrat en aluminium
- Excellents pour les applications laser LWIR
- Traitements en aluminium et or disponibles
![TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traité Argent](https://productimages.edmundoptics.com/7735.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement en argent pour les spectres visible et IR
- Rugosité de surface de 100 Å
- Angle d'offset: 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Aluminium ou Or
![Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Or](https://productimages.edmundoptics.com/7741.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
- Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
- Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent
![Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement](https://productimages.edmundoptics.com/7970.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
- Gamme de traitements métalliques disponible
- Rugosité de surface <50 Å RMS
![TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/8260.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
- Surfaces d'alignement fraisées au diamant
- Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée
![Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium](https://productimages.edmundoptics.com/4183.jpg?w=305&quality=80)
- Excellente Stabilité Thermique
- Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
- Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre
![Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/6951.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Performance à large bande pour les applications UV, visibles et infrarouges de 250 nm à 10 μm
- Erreur du front d’onde de λ/10 ou λ/8
- Montage facile avec options d'alignement intégrées
- Fabriqué à l'aide d'une technique brevetée de fraisage au diamant
![Reflective Diffusers](https://productimages.edmundoptics.com/8264.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Parfaits pour les applications de diffusion UV et IR
- Traitement en Aluminium Amélioré ou Or Protégé
- Surface sablée au grain 120
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.