Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR
- Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
- Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
- Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
- Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
Cellules de Pockels de G&H
- Modulation de phase haute performance jusqu'à 1 MHz
- Transmission >98% pour les spectres allant de l’UV à l’IR Proche
- Seuil de dommage >10 J/cm2
- Idéales pour la commutation Q, le prélèvement d’impulsions et le contrôle de la puissance du laser
Cônes et Plaques en Fibre Optique
- Arrangement logique des fibres
- Faible distorsion
- Des types de cônes rond-à-rond ou rond-à-rectangulaire sont disponibles
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 12 mm à Connecteur Hirose
- Temps de montée et de stabilisation rapides de 3 ms et 10 ms
- Sensibilité à basse température <0,01 dpt/°C
- Faible consommation de 55 mW pour une plage de 5 dioptries