Produit ajouté au panier

Montures de Prismes et Séparateurs

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Stainless Steel Construction
  • Lockable 100 TPI Fine Adjustment Screws
  • Finger Cuts for Convenient Optic Mounting
  • Tip/Tilt Range:±5°
E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	Montures Optiques Cinématiques à Taille Réglable E-Series
  • Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
  • Compatible avec les optiques rectangulaires de 3 à 38,1 mm
  • Compatible avec les optiques de 4 à 40 mm de diamètre
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)
Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series                                            Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series
Top Seller
  • Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
  • Prix économique
  • Versions de 0,5" à 4,0" de diamètre disponibles
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)
Montures Miroirs Optiques Cinématiques Ouvertes E-Series Montures Miroirs Optiques Cinématiques Ouvertes E-Series
  • Ouverture de 120° pour le montage de séparateurs de faisceau et d'optiques à transmission
  • Prix économique
  • Montures essentielles pour les expériences et les systèmes OEM
Montures Optiques de Démarrage Rapide Montures Optiques de Démarrage Rapide
  • Hauteurs communes des axes optiques de 5" (127 mm) pour une intégration rapide dans des systèmes
  • Montures optiques et tiges à pied combinées offertes à un prix réduit de 5%
  • Idéales pour la mise en place de nouveaux systèmes optiques de paillasse
Montures Miroirs Optiques Cinématiques Montures Miroirs Optiques Cinématiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vis de réglage fin 100 TPI 
  • Entailles pour les doigts pour plus de commodité et de précision 
  • Gamme d’inclinaison : ±5°
Montures Optiques Cinématiques Carrées Montures Optiques Cinématiques Carrées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ecrous d’ajustement 100 TPI
  • Insertions pour facilité de manipulation
  • Gamme d’inclinaison: ±5°
Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Solutions de monture C, S et T pour le montage de séparateurs de faisceau en cube et en lame, filtres et miroirs
  • Offrent une interface de monture de 90°
  • Filetages de montage taraudés ¼ -20 et M6 pour les systèmes à base anglaise ou métrique
Montures de Filtres Cinématiques Montures de Filtres Cinématiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vis d’ajustement fin verrouillables 100 TPI
  • Gamme d’inclinaison de ±5°
  • Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique
Optical Mount Accessories Optical Mount Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Écrous d’Ajustement: 100 TPI
  • Gamme d’Inclinaison: ±5°
  • Insertions Permettent la Facilité d’Accés des Composants
  • Compatibles avec des Composants de Tailles Impériales/Métriques
  • Molettes d’Ajustement Retirables pour l’Accés de la Clef Hex
  • Filetages Usuels pour les #8 ou M4 SHCS
  • Montures Optiques et Options deTable
  • Adaptateurs de Montage Horizontaux Disponibles
Monture de Prisme Risley Monture de Prisme Risley
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
  • Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
  • Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
  • Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
Montage Direct et Compact Montage Direct et Compact
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte
Supports de Prismes Métriques Supports de Prismes Métriques
  • Mouvement fin de précision
  • Supporte des prismes jusqu’à 30mm
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Montures de Prismes Impériales Montures de Prismes Impériales
  • Prismes ou Cubes Séparateurs facilement sécurisés
  • Réglables pour les optiques pouvant atteindre 55 mm
  • Version rotative offrant une rotation manuelle de 360°
Montures de Réseaux Réglables Montures de Réseaux Réglables
  • Montage de réseaux de diffraction d'une hauteur maximale de 60 mm
  • Ajustement facile grâce aux vis de blocage latérales
  • Conçues pour être intégrées dans des montures optiques de 25,4 mm de diamètre

 

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer