Supports de Tiges Réglables en Hauteur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versions impériales et métriques
- Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
- Permettent une translation verticale
- Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)
Systèmes de Montage à Bras Articulé
- Montures et mises en place dans des orientations uniques
- Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
- Positionnement angulaire verrouillable
Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Écrou mâle 8-32 ou ¼-20, base femelle ¼-20
- Les tiges incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
- Disponibles dans différentes longueurs
- Versions Métriques également disponibles
Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Écrou mâle M4 x 0,7 ou M6 x 1,0, base femelle M6 x 1,0
- Les tiges Incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
- Disponibles dans différentes longueurs
- Versions Impériales également disponibles
Collier de Tige
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
- Permet la Rotation de Tige
- Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
- Collier en Aluminium
Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Supports Impériaux et Métriques
- Impériale : Base ¼-20
- Construction en Aluminium-Cuivre
- Métrique : Base M6*1
- Conception Unique à 3 Points de Contact
Porte-Tiges à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
- Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
- Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
- Construction en Aluminium