Produit ajouté au panier

Séparateurs de Faisceau Polarisants

Les Séparateurs de Faisceau Polarisants sont des séparateurs conçus pour diviser le faisceau par état de polarisation plutôt que par longueur d'onde ou intensité. Les Séparateurs Polarisants sont souvent utilisés dans les semi-conducteurs et l'instrumentation photonique, pour transmettre le faisceau p-polarisé et réfléchir le faisceau s-polarisé. Les isolateurs optiques utilisent des séparateurs de faisceau polarisants pour éliminer les dommages induits par la rétroaction. Les Séparateurs de Faisceau Polarisants sont généralement conçus à un angle d'incidence de 0° ou 45° avec une séparation des faisceaux de 90°, selon la configuration.

Edmund Optics offre une grande variété de Séparateurs Polarisants dans un large éventail de configurations comprenant la lame, le cube ou le déplacement latéral. Les Lames Séparatrices sont disponibles en différentes tailles et sont optimisées pour les longueurs d'onde de l'ultraviolet, du visible et de l'infrarouge. Les Cubes Séparateurs sont parfaits pour les applications qui nécessitent de la résistance, un montage simplifié ou une intégration système. Les Séparateurs à Déplacement Latéral sont conçus pour diviser le faisceau incident en deux faisceaux parallèles déplacés. Les Séparateurs de Faisceau Polarisants disponibles ont été conçus pour des longueurs d'onde laser ou des gammes de longueurs d'onde laser usuelles.

Filter
Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement visible et proche IR disponibles
  • Rapport d'extinction de 500:1
  • Traités AR pour une réflexion <0.5% par surface
Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande
  • Technologie à grille métallique
  • Réfléchissent la lumière polarisée S et transmettent la lumière polarisée P
  • Adaptés à des environnements de température élevée
Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants Raie Laser à Haute Énergie Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants Raie Laser à Haute Énergie
  • Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
  • Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
  • Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1
Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus pour des diodes laser communes et pour des lasers à état solide ou gazeux
  • Reflètent la lumière polarisée s et transmettent la lumière polarisée p
  • Rapport d'extinction élevé
Séparateurs à Déplacement Latéral Séparateurs à Déplacement Latéral
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement visible et IR proche proposés
  • Simplifient les configurations de paillasse
  • Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés
Cubes Séparateurs Polarisants à Grille Cubes Séparateurs Polarisants à Grille
  • Contraste Élevé même pour des Grands Angles d’Incidence
  • Faible Changement de Couleur aux Grands Angles
  • Parfaits pour des Sources de Lumière Non-Collimatées
Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Angle d’incidence de 45°
  • Réfléchissent la lumière polarisée S, transmettent la lumière polarisée P
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer