Sténopés en Verre Chromé
- Traitement de chrome sur substrat de verre
- Idéaux pour le contrôle précis des faisceaux, la modulation ou l'alignement optique
- Diamètres de sténopé allant de 10 à 1.000 µm
Fente Optique Ajustable
- Ouverture libre de la fente de 6 mm maximum
- Réglage fin de la fente mécanique par vis micrométrique
- Trou de montage ¼-20
Fentes Noircies Acktar
- Traitement à faible réflexion et bande large
- Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
- Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
- Versions montées et non montées disponibles
Sténopés Noircis Acktar
- Faible réflexion des UVE aux SWIR
- Traitement noir absorbant 99% de la lumière
- Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
- Versions montées et non montées disponibles
Sténopés pour Lasers à Haute Puissance
- Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
- Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mo et W)
- Idéaux pour le filtrage spatial et l'ouverture laser
Fentes de Précision
- Version montée permet un support mécanique sécurisé
- Utilisées en systèmes optiques
- Idéales pour une analyse d'image par spectrophotomètre
Sténopés de Précision
- Disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sécurisé
- Taille des sténopés de 1 à 1 000 µm
- Ouvertures à haute puissance disponibles
Fente Réglable sur Deux Axes
- Deux axes réglables indépendamment l’un de l’autre
- Toute taille de fente rectangulaire jusqu'à 10 x 10 mm
- Diamètre extérieur de 50 mm pour faciliter l'intégration en système