Produit ajouté au panier

D'Autres Sources de Lumière

Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT Nouveau
  • Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
  • Options de longueur d’onde de 515 à 555 nm disponibles
  • Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures
Lampes de Durcissement UV Portatives Lampes de Durcissement UV Portatives
  • Modèles de 4 et 6 watts centrés à 365 nm
  • Supports disponibles pour un durcissement mains libres
  • Modèle portatif de haute intensité
Lampe Jaune Monochromatique Lampe Jaune Monochromatique
  • Idéale pour Evaluer la Planéité de Surface
  • λ/2 = 0.3 Microns à 589.6nm
  • Inclut un Manuel
Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV
  • Jusqu'à 5,5 W/cm2 d'irradiation UV
  • Longueurs d'onde centrales de 365 nm et 395 nm
  • Disponibles en tant que dispositif câblé ou sans fil
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer